Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)61200.0
- Capacité poussée axiale (lb)14550.0
- Capacité sortie radiale (lb)5580.0
- Couple Maxi (in-lb)37843.0
- Diametre surface de montage (in)29.5275590551
- Diametre trou central (in)8.46
- Distance du centre (in)12.5984251969
- Hauteur surface de montage (in)3.5433070866
- Inertie Max (lb-in²)27336.0
- Inertie Max à 20 Index par mn238.0
Informations sur le produit
- Base Model750RNG8H40-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Type de produitSortie de bride
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)