Destaco Logo
Default Image

8002P-P-RE-SD-C - Parallel Gripper Range Precision

Visiter les games produits:

Série 2P

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.85
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.36
  • Course (in)0.79
  • Force de serrage (lbf)282
  • Longueur doigts maxi (in)3.15
  • Pressure Range (psi)30 - 100 psi
  • Fourni?Non
  • Optional SensorYes
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-011-C|OISN-011-C|CABL-010|SD60-80P
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Product TypePrecision 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Related Products [FR]