Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RD
800RD2H64-330 - RD - Table d'indexage
800RD2H64-330 - RD - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RD
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
22398.0
Capacité poussée axiale (lb)
3561.0
Capacité sortie radiale (lb)
4977.0
Couple Maxi (in-lb)
17100.0
Diametre surface de montage (in)
9.0
Diametre trou central (in)
2.5
Distance du centre (in)
7.5
Hauteur surface de montage (in)
12.938
Inertie Max (lb-in²)
664.0
Inertie Max à 20 Index par mn
32.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
800RD2H64-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride