Visiter les games produits:
Série 8000/8200/8400Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)1.25 in
- Longueur (in)3.9 in
- Poids (lb)1 lb
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Consommation air (in³)0.002
- Course (in)0.85
- Course pendant la rotation (in)0.47
- Force de serrage à 5bars (lbf.)18
Informations sur le produit
- Détecteurs inclusOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Cylinder