Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 8331/8051
8051-H - Voir les informations d‚taill‚es sur les produits et les dessins CAD pour DESTACO 8051-H - Sauterelle Pneumatique | DESTACO
8051-H - Voir les informations d‚taill‚es sur les produits et les dessins CAD pour DESTACO 8051-H - Sauterelle Pneumatique | DESTACO
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 8331/8051
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
2.56
Détails techniques
Capcité Maxi de maintien (lb)
600.0
Course de traction (in)
0.69 in
Effort de maintien (lbf)
600.0
Force exercée (lbf)
409.0
Force exercée à 5,5 bar [80 PSI] (lbf)
409 lb-ft
Taille perçage (in)
1.26
Air Port size
1/8 NPT
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013
Goupille incluse?
Non
Handle Color
Red
Marque
DESTACO
Matériel standard
Acier
Type de produit
Sauterelle Pneumatique
CAD/Télécharger