Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)9.33
- Poids (lb)1.66
- Applicarion -SoudageCorrect/Moyen
- Application -AssemblageExcellent/Haut
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Consommation air (in³)0.015
- Effort de maintien (lbf)375.0
- Force exercée (lbf)576.0
- Hauteur sous étrier (in)1.38
- Longueur Etrier (in)2.51
- Air Port size1/8 NPT
- Fourni?Non
- PortStandard Ports
- Température de fonctionnement-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|807-U-LC|807CYL
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Replacement Seal Kit802450-32-1-00
- Style de bras de serrageBarre en U
- Type de produitSerrage pneumatique
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)