Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)1885.0
- Capacité poussée axiale (lb)1885.0
- Capacité sortie radiale (lb)7558.0
- Couple Maxi (in-lb)1363.0
- Diametre surface de montage (in)4.9212598425
Informations sur le produit
- Base Model80RDM4H20-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride