Visiter les games produits:
Série RGD/RGSVue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)7544.0
- Capacité poussée axiale (lb)3470.0
- Capacité sortie radiale (lb)4790.0
- Couple Maxi (in-lb)1779.0
- Diametre surface de montage (in)3.1496062992
Informations sur le produit
- Base Model80RGD3H24-180
- Goupille incluse?false
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride