Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)7544.0
- Capacité poussée axiale (lb)3470.0
- Capacité sortie radiale (lb)4790.0
- Couple Maxi (in-lb)1655.0
- Diametre surface de montage (in)3.1496062992
- Diametre trou central (in)1.02
- Distance du centre (in)3.1496062992
- Hauteur surface de montage (in)7.0866141732
- Inertie Max (lb-in²)16.0
- Inertie Max à 20 Index par mn1.984
Informations sur le produit
- Base Model80RGD3H24-270
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)