Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 810
810-UH - 810-UH - Serrage pneumatique
810-UH - 810-UH - Serrage pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 810
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
11.70
Poids (lb)
4.07
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Application -Assemblage
Excellent/Haut
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.57
Consommation air (in³)
0.029
Effort de maintien (lbf)
600.0
Force exercée (lbf)
856.0
Hauteur sous étrier (in)
1.79
Longueur Etrier (in)
3.57
Air Port size
1/8 NPT
Fourni?
Non
Température de fonctionnement
-10° à 90°C (-14° à 194° F)
Informations sur le produit
Accessoires
235106|810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|810-U-LC|810CYL|810450-40-1-00
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Replacement Seal Kit
810450-40-1-00
Style de bras de serrage
Barre en U
Type de produit
Serrage pneumatique
CAD/Télécharger