Visiter les games produits:
Série 8100/8300Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)3.9
- Poids (lb)0.9
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)0.75
- Consommation air (in³)0.002
- Course (in)0.85
- Course pendant la rotation (in)0.47
- Force de serrage à 5bars (lbf.)18.0
- Air Port size10-32
- Fourni?Non
- montageType bloc
- Sens de rotationà droite
Informations sur le produit
- Détecteurs inclusOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)