Destaco Logo
Default Image

82L12-4030 - 82L-4 - Blocs de serrage de puissance pneumatiques

Visiter les games produits:

Série 82L-4

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)0.506
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.47
  • Couple de maintien (Max) (ft-lb)18.4
  • ConfigurationBras de serrage horizontal
  • Fourni?Non
  • Port SizeM5

Informations sur le produit

  • Accessoires8JG-401-1-01|8EA-109-1
  • Goupille incluse?Non
  • Hand LeverNo
  • MarqueDESTACO
  • Style de bras de serrageBras en U (centre)
  • Type de produitserrage de puissance
Related Products [FR]