Visiter les games produits:
Série 82M-3EVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Poids (lb)3.3
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Couple de maintien (Max) (ft-lb)280.0
- ConfigurationStandard Cylinder|Cylinder with Hold Open Device
- Fourni?Non
- Port SizeG 1/8
Informations sur le produit
- Accessoires8EA-146-4|8EA-154-4|8EA-147-4|8EA-155-4|8EA-158-4|8EA-167-4|8EL-002-1|8EL-003-1|82ZB-162-1|8AB-151-1|8S401-15-117|8UL404-00-117|8UR404-00-117|8UM404-00-117|8UM404-15-117|8UM404-25-117|8UM404-45-107|8UL404-15-117|8UR404-15-117|8UL404-25-117|8UR404-25-117|8UL404-45-107|8UR404-45-107
- Goupille incluse?Non
- Hand LeverYes|No
- MarqueDESTACO
- Style de bras de serrageBras en U (centre)
- Type de produitserrage de puissance
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)