Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Broches de serrage à crochet
Série 82P25-2
82P25-2 - 82P25-2 - Pneumatic Pin Clamps
82P25-2 - 82P25-2 - Pneumatic Pin Clamps
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82P25-2
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
0.98
Diametre goupille Max (in)
0.87
Diametre goupille Min (in)
0.31
Force de serrage (lb)
124
Pression de fonctionnement (PSI)
87
Configuration
Crochet simple
Fourni?
Non
Port Size
G 1/8 and NPT 1/8
Informations sur le produit
Détecteurs inclus
Oui
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Toggle Lock plus
Non
Type de produit
Pince avec broche de serrage
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer