Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Broches de serrage à crochet
Série 82P30-3/82P35-3
82P30-325B8D0 - Locating Clamp
82P30-325B8D0 - Locating Clamp
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82P30-3/82P35-3
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
6.61
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
8EA-012-3|8EA-030-1|8EL-009-1|8EL-007-1|8EL-002-1|8EL-003-1
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Centering Pin Clamp
CAD/Configurer
Accessoires
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer