Destaco Logo

82P35-340C000 - 82P - Broche de serrage pneumatique

Visiter les games produits:

Série 82P30-3/82P35-3

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)7.5
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.38
  • Consommation d'air par double course à 87 psi (ft³)0.04
  • Diametre goupille Max (in)1.77
  • Diametre goupille Min (in)1.3
  • Force de serrage (lb)787
  • Pression de fonctionnement (PSI)87
  • Fourni?Non
  • Port SizeG 1/8

Informations sur le produit

  • Accessoires8EA-012-3|8EA-030-1|8EL-009-1|8EL-007-1|8EL-002-1|8EL-003-1
  • Clamp Arm StyleLateral (Side) Arm
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitCrochet simple
Related Products [FR]