Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Serrages Pneumatiques Accessoires
82ZB-SH4020 - Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
82ZB-SH4020 - Les cales de DESTACO sont conçues pour une utilisation avec les serrages de puissance.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques Accessoires
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Epaisseur cloison (in)
0.0787402
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
82L-3E|82D
Type d'accessoire
Cales pour bras de serrage
Type de produit
Cales pour bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82L-3E (25mm Cylinder)||82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|82D40-2
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer