Serrage de puissance à corps caréné série 82M-3E

Notre gamme de dispositifs de serrage la plus flexible et complète

La nouvelle  série 82M-3E DESTACO de dispositifs de serrage pneumatique confinés assure à nos clients des secteurs de l'automobile et de la tôlerie une puissance de maintien supérieure dans un produit polyvalent, facile à utiliser et nécessitant peu d'entretien.

La série 82M-3E est parfaitement adaptée à de nombreuses applications, notamment le soudage, le positionnement et le placement automatisés de pièces. La série 82M-3E est disponible en quatre tailles : 40, 50, 63, 80

 

 

Positions de bras et angle d'ouverture ajustables

Levier manuel ajustable pour une meilleure ergonomie

Angle d'ouverture du bras facile à ajuster sur site

Secteurs

Applications

  • Ouverture du bras réglable à l'infini
    Réglable de 0 - 135\\u00b0
    Ajustement aisé dans le champ
    Les capteurs n'ont jamais besoin d'ajustement, même lorsque l'angle d'ouverture est modifié
  • Conforme aux normes de montage NAAMS et européennes
  • Corps en aluminium protégé
  • Roulements à aiguilles étanches
  • Capteur entièrement protégé et étanche
  • Montage avant, arrière et latéral
  • Levier manuel ajustable pour une meilleure ergonomie
  • Tailles disponibles de dispositifs de serrage : 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
  • Déverrouillage manuel en cas de coupure de pression
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()