LES BRIDES PIVOTANTES 8316 RÉDUISENT LE TAUX DE REBUT DE 98 %

Brand Pillar: Focalisé

Industry: Biens de consommation

Product Lines: Brides pivotantes pneumatiques, Bride pivotante pneumatique 9500, Appareils de manutention de matériaux

Related Product(s):
Destaco News & Events Image

DÉFI

Les deux moitiés du produit doivent être bien maintenues ensemble avant de fixer les boulons finaux. Le client a constaté un taux de rebut d’environ 20 000 PPM (2 %) en raison d’un alignement incorrect.

SOLUTION

Une nouvelle fixation a été conçue avec des brides pneumatiques pivotantes pour maintenir les pièces dans l’alignement.

RÉSULTATS

La bride pivotante 8316 a été fournie sur étagère. Le taux de rebut a été réduit de 98 % à 400 PPM (0,04 %).

 

Back to Top