Visiter les games produits:
Série 8000/8200/8400Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.86
- Poids (lb)1.3
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.19
- Consommation air (in³)0.009
- Course (in)1.25
- Course pendant la rotation (in)0.75
- Force de serrage à 5bars (lbf.)55
- Air Port size3/8-16
- Fourni?Non
- montageCorps fileté
- Sens de rotationà gauche
Informations sur le produit
- Détecteurs inclusOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Cylinder
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)