Destaco Logo

84A2-V10000000 - Gripper Fixed Lower Double Jaw 72% Opening

Visiter les games produits:

Série 84A2-1Série 84A2-V

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)1.32
  • Application du produitHANDLING

Détails techniques

  • Force de serrage (lbf)207
  • ConfigurationFixed Lower Jaw
  • Fourni?Non
  • Port SizeG1/8

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitPince en tôle
Related Products [FR]