Produits
Services [FR]
Ressources
Société
Contact
Français
Rechercher...
Besoin d'aide?
Trouver un Distributeur
Se connecter
ScreenReader.quoteButton
DESTACO - Solutions d'outillage pour équipements de serrage et d'automatisation
Systèmes de préhension
Préhenseurs de salle de presse
Préhenseurs de salle de presse
Série 84A2-1
84A2Y120000000 - Cam-Type Sheet Metal Gripper
84A2Y120000000 - Cam-Type Sheet Metal Gripper
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 84A2-1
Demande d'offre
Configurer avec accessoires
Détails techniques
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
1.43
Application du produit
HANDLING
Détails techniques
Force de serrage (lbf)
129.0
Configuration
Fixed Lower Jaw
Fourni?
Non
Port Size
M5
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Type de produit
Pince en tôle
CAD/Configurer
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer