Pince "Accelerate 84N" pour atelier de presse

L'importance de la vitesse

Le préhenseur de tôles de la série 84N accélère vos opérations d'emboutissage. Il permet en effet de produire plus de pièces à l'heure, et ce plus efficacement tout en réduisant les charges et l'usure générale du système.

 

Visitez la page Accelerate Collection® pour
consulter notre gamme complète d'outillage léger

60% plus léger(0,27 kg contre 0,56 kg)

12% moins d'encombrement

60% plus rapide à actionner (33 ms contre 50 ms)

100% innovation DESTACO

Secteurs

Applications

  • Légèreté : Réduction du moment de charge, ainsi que de l'usure et du déchirement de l'équipement grâce à notre préhenseur léger de 0,27 kg
  • Rapidité extrême : Productivité améliorée et opération plus rapide grâce au temps d'activation de 33 ms
  • Puissance de serrage : Maintient fermement toute une variété de pièces de transfert de presse avec une force de préhension de 1 000 N à 5 bars
  • Forme compacte : Son faible encombrement est idéal pour les espaces réduits
  • Sans saillie : Aucune altération de matrice nécessaire\\u2014mécanisme de mâchoire supérieure sans saillie sur le plan inférieur du préhenseur
  • Vaste sélection d'accessoires y compris des embouts, capteurs, arrêts de tôle, accessoires de montage et un outil de réglage facile en une seule étape de l'embout
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()

Posez-nous une question