8610100 - Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 860 et 861.
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques AccessoiresVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)0.25
- Poids (lb)0.2
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur860-861-890-891-1000-1001
- Type d'accessoireKit de joints
- Type de produitKits de joints
- Utilisé avec Modele/Gamme860|861
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)