Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Porte Pilotes
Série 86D40/60
86D60X1XXXXXXC - 86D60-1 - Ensemble de pilotes doubles
86D60X1XXXXXXC - 86D60-1 - Ensemble de pilotes doubles
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 86D40/60
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
8.82
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
2.48
Course (in)
2.36
Effort de poussée (lb)
377.0
Force de retrait (lb)
247.0
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Accessoires
86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1|86D60H1000001|86D60H1000001|86D0-1000000C|86D0-100L6|86D0-100C8|86D0-100D8|8EL-002-1|8EL-003-1
Goupille incluse?
Non
Hand Lever
Yes|No
Marque
DESTACO
Type de produit
Double Arbre