serrage pneumatique à levier 8700

La bride parfaite pour les espaces réduits

Avec un bras de serrage s'étendant, le système de serrage à levier pneumatique de série 8 700 de DESTACO maintient vos pièces dans des conditions d'espace restreint. Le système de serrage à levier 8 700 est disponible en quatre tailles : 25 mm, 32 mm, 40 mm et 55 mm

Positions de bras ajustables et montage flexible

Le bras de levier peut aisément être
positionné en avant, à gauche ou à droite

Montage flexible :
Montage de bride supérieure

Montage flexible :
Montage de corps fileté

Secteurs

Applications

  • Bras de levier positionnable à gauche, en avant ou à droite sur le même corps
  • Quatre tailles : alésage de 25, 32, 40 et 50 mm.
  • Jusqu'à 25 % plus de force de serrage par rapport aux brides pivotantes de taille comparable
  • Solution alternative aux brides pivotantes dans les espaces réduits
  • Montage pratique à l'aide de la bride supérieure ou via un trou d'extraction à l'aide de vis d'arrêt en option
Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()