Destaco Logo
Default Image

871-2 - 870-2 - Serrage pneumatique de puissance

Visiter les games produits:

Série 870-2/871-2

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)11.80
  • Poids (lb)7
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.5
  • Couple de maintien (Max) (ft-lb)192
  • Air Port sizeG 1/8
  • ConfigurationBras de serrage horizontal
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Style de bras de serrageCentre
  • Type de produitSerrage pneumlatique de puissance
Related Products [FR]