Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Serrages Pneumatiques Accessoires
8910100 - Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 890 et 891.
8910100 - Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 890 et 891.
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Serrages Pneumatiques Accessoires
Demande d'offre
Détails techniques
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
0.25
Poids (lb)
0.2
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Serie utilisés sur
860-861-890-891-1000-1001
Type d'accessoire
Kit de joints
Type de produit
Kits de joints
Utilisé avec Modele/Gamme
890|891
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer