Destaco Logo

89E32-010-2R - Swing Clamp RH (Repl. For 89E30-010-1R)

Visiter les games produits:

Série 89E

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.14
  • Poids (lb)0.9
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)1.25
  • Consommation air (in³)0.008
  • Course (in)0.83
  • Course pendant la rotation (in)0.43
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)79.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • Fourni?Non
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà droite

Informations sur le produit

  • Accessoires89B/E32-2-00|8JG-217-1|8MA-086-1|8MA-220-1
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
Related Products [FR]