Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)4.53
- Poids (lb)1.6
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Consommation air (in³)0.014
- Course (in)0.94
- Course pendant la rotation (in)0.55
- Force de serrage à 5bars (lbf.)130.0
- Air Port sizeG-1/8
- Fourni?Non
- montageCorps fileté
- Sens de rotationà gauche
Informations sur le produit
- Accessoires89B/E40-2-00|8JG-218-1|8MA-087-1|8MA-221-1
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)