Destaco Logo

89E63-008-2L - Swing Clamp LH (Repl. For 89E63-008-1L)

Visiter les games produits:

Série 89E

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)5.27
  • Poids (lb)4.6
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.48
  • Consommation air (in³)0.038
  • Course (in)1.02
  • Course pendant la rotation (in)0.71
  • Force de serrage à 5bars (lbf.)321.0
  • Air Port sizeG-1/4
  • Fourni?Non
  • montageCorps fileté
  • Sens de rotationà gauche

Informations sur le produit

  • Accessoires89B/E63-2-00|8JG-220-1|8MA-089-1|8MA-223-1
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Product TypePneumatic Swing Clamp
Related Products [FR]