Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)7.67
- Poids (lb)2.4
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Consommation air (in³)0.022
- Course (in)1.83
- Course pendant la rotation (in)0.85
- Force de serrage à 5bars (lbf.)85.0
- Air Port sizeG-1/8
- Fourni?Non
- montageType bloc
- Sens de rotationà gauche, à droite, vertical droit
Informations sur le produit
- Accessoires8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|89R40-00|8JG-218-1|8MA-087-1|8MA-095-1|8MW-021-1|8MA-064-1
- Détecteurs inclusOui
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)