Visiter les games produits:
Série 89RVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)3.09 in
- Longueur (in)8.94 in
- Poids (lb)3.97 lb
- Product ApplicationCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.97
- Consommation air (in³)0.04
- Course (in)2.5
- Course pendant la rotation (in)1.06
- Force de serrage à 5bars (lbf.)137.0
Informations sur le produit
- Accessoires[8MA-096-1, 89R50-00, 8MA-096-1]
- Goupille incluse?false
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
- Sensor Readytrue