Destaco Logo
8EA-012-3 : Induktive Abfragesysteme von DESTACO sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 82P2 ausgelegt und werden mit einem M8x1-Stecker angeschlossen

8EA-012-3Induktives Abtastsystem mit M8x1-Steckverbinder

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSensor
  • Serie verwendet auf82P30-3/82P35-3
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82P30-3|82P35-3
  • Zubehör-TypSensor