Destaco Logo
Default Image

8EL-009-1 - Les câbles de capteur DESTACO pour serrages de puissance 82P3 sont conçus avec des connecteurs 4 broches droits M8x1 et un câble de 5 m [16 pi].

Visiter les games produits:

Serrages Pneumatiques Accessoires

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur82L-3E|82P30-3/82P35-3|82U50
  • Type d'accessoireCâble de capteur
  • Type de produitCâble de capteur
  • Utilisé avec Modele/Gamme82L-3E (25mm Cylinder)|82L-3E (32mm Cylinder)|82L-3E (40mm Cylinder)|82P30-3/82P35-3|82U50
Related Products [FR]