Destaco Logo

8MA-094-1 - Bride de montage corps

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)3.19
  • Poids (lb)0.4
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Diametre trous de montage (in)0.26
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur89R
  • Type d'accessoireBody Mount Flanges
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme89R32-010-2
Related Products [FR]