Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Serrages Pneumatiques
Série 82M-3E Bras
8S401-15-117 - Bras de centrage 82M-3E
8S401-15-117 - Bras de centrage 82M-3E
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 82M-3E Bras
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Poids (lb)
1.1
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Steel
Serie utilisés sur
82M-3|TCC-2E
Style de bras de serrage
Bras latéral
Type d'accessoire
Bras latéral
Type de produit
Bras de serrage
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3 (40mm Cylinder)|TCC-2E (40mm Cylinder)
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer