Destaco Logo
8UM631-15-144 - U-Spannarm-Set, mittig

8UM631-15-144U-Spannarm-Set, mittig

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)2.447131
  • Höhe (in)0.590551
  • Länge (in)5.66929

Technische Daten

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenSpannarm
  • Serie verwendet auf82M-3|52H-3E |TCC-2E
  • SpannarmausführungU-Spannarm mittig
  • Wird verwendet bei Modell/Serie82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|52H-3E (50mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
  • Zubehör-TypU-Spannarm-Set, mittig