Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)21620.0
- Capacité poussée axiale (lb)7000.0
- Capacité sortie radiale (lb)3540.0
- Couple Maxi (in-lb)8555.0
- Diametre surface de montage (in)9.46
- Diametre trou central (in)2.31
- Distance du centre (in)6.0
- Hauteur surface de montage (in)6.88
- Inertie Max (lb-in²)595.0
- Inertie Max à 20 Index par mn487.0
Informations sur le produit
- Base Model902RDM12H32-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)