Positionneurs rotatifs
Indexeurs CAMCO
Indexeurs Rotatifs à Came
Série RDM
902RDM3H32-330 - RDM - Table d'indexage
902RDM3H32-330 - RDM - Table d'indexage
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série RDM
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
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
21620.0
Capacité poussée axiale (lb)
7000.0
Capacité sortie radiale (lb)
3540.0
Couple Maxi (in-lb)
6358.0
Diametre surface de montage (in)
9.46
Diametre trou central (in)
2.31
Distance du centre (in)
6.0
Hauteur surface de montage (in)
6.88
Inertie Max (lb-in²)
595.0
Inertie Max à 20 Index par mn
41.0
Montrer plus
Informations sur le produit
Base Model
902RDM3H32-330
Goupille incluse?
Non
Marque
Camco
Type de produit
Sortie de bride