Destaco Logo

902RDM8H32-330 - RDM - Table d'indexage

Visiter les games produits:

Série RDM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

Détails techniques

  • Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)21620.0
  • Capacité poussée axiale (lb)7000.0
  • Capacité sortie radiale (lb)3540.0
  • Couple Maxi (in-lb)9287.0
  • Diametre surface de montage (in)9.46
  • Diametre trou central (in)2.31
  • Distance du centre (in)6.0
  • Hauteur surface de montage (in)6.88
  • Inertie Max (lb-in²)612.0
  • Inertie Max à 20 Index par mn282.0

Informations sur le produit

  • Base Model902RDM8H32-330
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueCamco
  • Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]