Systèmes de serrage
Bride de Serrage Manuel
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Accessoires Pour Éléments de Serrage
920-M - Assembl¿e plongeur-matique
920-M - Assembl¿e plongeur-matique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Accessoires Pour Éléments de Serrage
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
3.63
Poids (lb)
0.8
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Fourni?
Non
Imperial or Metric Product
Métrique
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Plunger-matic Assembly
Serie utilisés sur
608|610|620|630
Type d'accessoire
Assemblée plongeur-matique
Utilisé avec Modele/Gamme
608-M|610-M|620-M|630-MR|630-M|All Straight Line Action Clamps - M10 Threads
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer