Vue de l'unité
Dimensions / Applications
Détails techniques
- Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)977500.0
- Capacité poussée axiale (lb)75850.0
- Capacité sortie radiale (lb)52600.0
- Couple Maxi (in-lb)134777.0
- Diametre surface de montage (in)37.0078740157
- Diametre trou central (in)4.13
- Distance du centre (in)9.6456692913
- Hauteur surface de montage (in)19.6850393701
- Inertie Max (lb-in²)142900.0
- Inertie Max à 20 Index par mn1251.0
Informations sur le produit
- Base Model950E4H96-330
- Goupille incluse?Non
- MarqueCamco
- Type de produitSortie de bride
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)