Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)6.54
- Poids (lb)1.25
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.26
- Consommation air (in³)0.01
- Course (in)0.79
- Force de serrage à 5bars (lbf.)76.0
- Air Port sizeG-1/8
- Foot Mount Kit953060
- Fourni?Non
- montageType bloc
- Sens de rotationà droite
- Tapped Hole Mount Kit953061
Informations sur le produit
- Accessoires953092|953060|953061|953062|9540150|9540153
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
- Standard Mount Kit953062
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)