Visiter les games produits:
Série 9500Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (in)2.05 in
- Longueur (in)6.73 in
- Poids (lb)1.98 lb
- Product ApplicationCLAMPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.57
- Consommation air (in³)0.016
- Course (in)0.79
- Force de serrage à 5bars (lbf.)123.0
- Air Port sizeG-1/8
Informations sur le produit
- Accessoires[953092, 954092]
- Goupille incluse?false
- MarqueDESTACO
- Product TypePneumatic Swing Clamp
- Standard Mount Kit954062