Systèmes de serrage
Serrage pneumatique
Brides Pivotantes Pneumatiques
Série 9500
9550-2GR - 9500 - Bride pivotante pneumatique
9550-2GR - 9500 - Bride pivotante pneumatique
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Série 9500
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
Longueur (in)
7.85
Poids (lb)
1.98
Application du produit
CLAMPING
Détails techniques
Alesage cylindre (in)
1.97
Consommation air (in³)
0.026
Course (in)
0.79
Force de serrage à 5bars (lbf.)
196.0
Air Port size
G-1/8
Foot Mount Kit
955060
Fourni?
Non
montage
Type bloc
Sens de rotation
à droite
Tapped Hole Mount Kit
955061
Informations sur le produit
Accessoires
955092|955060|955061|955062|9550150|9550153
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Product Type
Pneumatic Swing Clamp
Standard Mount Kit
955062