Destaco Logo

9550153 - Bras de serrage : série 9500 - Bras de serrage

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.45
  • Poids (lb)0.23
  • Application du produitCLAMPING

Détails techniques

  • Longueur bras (in)3.54
  • Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Serie utilisés sur9500
  • Type d'accessoireClamping Arm
  • Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
  • Utilisé avec Modele/Gamme9550-2
Related Products [FR]