Unité de pivotement électrique série 98W

Rotation. Pivotement. Positionnement.

La série DESTACO 98W d'unité de pivotement électrique assure un couple constant, plusieurs positions et des positions d'arrêt programmables dans une forme compacte.

 

Secteurs

Applications

  • Une seule taille remplace les quatre tailles des unités de pivotement pneumatiques. Interchangeable avec les unités de pivotement pneumatiques courantes ayant un cylindre de 125, 160 et 200 mm
  • Compatible avec plusieurs moteurs
  • Angle de pivot variable jusqu'à plus de 360\\u00b0
  • Plusieurs positions de l'angle de pivotement, faciles à régler
  • Position variable du bras
  • Positions de montage polyvalentes de la glissière
  • Plus légère qu'une unité pneumatique, entraînant des économies d'énergie
  • Deux modes de fonctionnement : réglage programmé et fonctionnement continu
  • Totalement ajustable - Réglage programmable de l'angle de pivotement/du positionnement
  • Couple constant, indépendant de l'angle d'ouverture
  • Relâchement en début de cycle possible - avec accélération et décélération contrôlées et auto-verrouillage

 

 

Cliquez ici pour contacter le service client

En tant qu'entreprise mondialisée, DESTACO compte des représentants de service client dans votre région, où que vous soyez. Contactez le service client DESTACO de votre région pour obtenir une assistance technique, des travaux de réparation, un service sur site et bien plus

ou appelez-nous ()