B8JG-1011-1 - Les bras latéraux (de type NAAMS) de DESTACO pour serrages de puissance 82M-3, TCC et 52H-3E (63 mm pour l’option arbre dy bras de serrage D0) sont dotés d’un trou de 11 mm (cheville 6.00 F7) et d’une longueur de bras de 135 mm [5,31”].
Visiter les games produits:
Arbres de serrageVue de l'unité
Dimensions / Applications
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Longueur Etrier (in)10.04
- ConfigurationBras de serrage latéral
- Fourni?Non
- SilencieuxNon
- U-Hook Included?Non
Informations sur le produit
- Détecteurs inclusNon
- Direct ConnectNon
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialSteel
- Serie utilisés sur82M-3|52H-3E |TCC-2E
- Toggle Lock plusNon
- Type d'accessoireBras latéral
- Type de produitNAAMS Bras de serrage
- Utilisé avec Modele/Gamme82M-3 (63mm Cylinder)|52H-3E (63mm Cylinder)|TCC-2E (63mm Cylinder)
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)