Outillage robotique
Préhenseurs "Bodybuilder
Supports Intermédiaires
BM1-60-DE-R13 - BM1 - Interface double tubes pour montage robot
BM1-60-DE-R13 - BM1 - Interface double tubes pour montage robot
ScreenReader.emailProductDetails
Visiter les games produits:
Supports Intermédiaires
Demande d'offre
Détails techniques
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Détails techniques
Vue de l'unité
Impérial
Métrique
Dimensions / Applications
Longueur (in)
16
Poids (lb)
11.5
Détails techniques
Fourni?
Non
Robot Interface Bolt Pattern
R11: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation [ zh_CN ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ en_US ] ; R13: 125/160 bolt Circle, 110 mm Pilot, 5.5mm deep [ fr_FR ] ; R13:Lochkreis Ø 125/160 , 110 mm Pilot, 5.5mm tief [ de_DE ]
Taille tube
60B
Informations sur le produit
Goupille incluse?
Non
Marque
DESTACO
Material
Aluminum
Type de produit
Montage centrale
CAD/Télécharger
Ressources
FAQ
Articles
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Ajouter au devis
Explorer